Roue 150 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830848
EAN:
4031582320039
Réf. produit :
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 150 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 35 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 3600 kg à 4 km/h ou 3000 kg à 6 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique maximale de 6000 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales