Roue 250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199801911
EAN:
4031582319361
Réf. produit :
FTP 250x100-Ø35 HL120
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4400 kg et des capacités de charge dynamique de 2640 kg à 4 km/h et 2200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales