Roue 250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199801341
EAN:
4031582319408
Réf. produit :
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 60 mm et un moyeu d'une longueur de 60 mm, avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant une résistance élevée et une excellente durabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales