Roue 160 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801261
EAN:
4031582320046
Réf. produit :
MOP 160x50-Ø30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités de charge dynamique de 2700 kg à 4 km/h et 2250 kg à 6 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales