Roue 100 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801258
EAN:
4031582320008
Réf. produit :
MOP 100x50-Ø20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales