Roue 250 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801034
EAN:
4031582320077
Réf. produit :
MOP 250x50-Ø40 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 8400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 4200 kg à 4 km/h et de 3500 kg à 6 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales