Roue 75 mm
Duratech heat
Numéro de commande :
199039564
EAN:
4031582382891
Réf. produit :
WOG 075x25 HL31,8 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance à la chaleur constante
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, avec un moyeu d'une longueur de 31,8 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales