Roue 100 mm
Duratech heat
Numéro de commande :
199035370
EAN:
4031582347227
Réf. produit :
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance à la chaleur constante
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un diamètre de...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipé d'une bague de roulement sèche. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 250 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales