Roue 80 mm
Duratech heat
Numéro de commande :
199035369
EAN:
4031582317695
Réf. produit :
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance à la chaleur constante
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de même matériau que le corps de roue. Elle présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 35 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Équipée d'une bague de roulement sèche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales