Roue 100 mm
Elastech heat
Numéro de commande :
199034364
EAN:
4031582348620
Réf. produit :
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement discret
La roue Elastech heat pour roulette est constituée d'un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydab...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Elastech heat pour roulette est constituée d'un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales