Roue 100 mm
Elastech heat
Numéro de commande :
199033962
EAN:
4031582347203
Réf. produit :
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement discret
La roue Elastech heat est une roue en aluminium conçue pour roulettes, dotée d'une bande de roulement avec amortissement et rési...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Elastech heat est une roue en aluminium conçue pour roulettes, dotée d'une bande de roulement avec amortissement et résistance à la température d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'une bague de roulement sèche. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales