Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 58 mm de longueur équipé de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications de roulage industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Poids
0,68 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales