Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, elle intègre un moyeu lisse comme système de roulement. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UOO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442731
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,45 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales