Roue 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442717
Réf. produit :
UOO125x40-Ø12 HL48
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 48 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 48 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée d'un moyeu lisse et convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques, construction de machines, chariots de production, roll-conteneurs, mobilier de magasin et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales