Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge statique de 600 kg et dynamique de 300 kg à 4 km/h. Cette roue convient aux applications dans l'automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier de magasin et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UOO125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442700
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,24 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales