Roue 100 mm
Duratech
EAN:
4031582442694
Réf. produit :
UOO100x36-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 36 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 44,4...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 36 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge statique de 400 kg et dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales