Roue 80 mm
Duratech
EAN:
4031582442687
Réf. produit :
UOO080x34-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 34 mm de largeur en polyamide, identique au matéri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 34 mm de largeur en polyamide, identique au matériau du corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales