Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement de 50 mm de largeur en polyamide, identique au corps de roue, et un moyeu d'une longueur de 58 mm équipé de roulements rouleaux inoxydables avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UOD200x50-Ø20 NL58
EAN
4031582439007
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,95 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales