Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech heat est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur avec une bande de roulement de même matériau. Cette roue présente un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm, avec un moyeu d'une longueur de 43,5 mm et un alésage d'axe de 11,1 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique maximale de 250 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
BOG100x35-Ø11.1
EAN
4031582436815
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,25 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
11,1 mm
Longueur de moyeu
43,5 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales