Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 43,5 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
BOG080x35-Ø12
EAN
4031582436730
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,18 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
43,5 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales