Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur en polyamide, identique au corps de roue, et un moyeu de 48 mm de longueur équipé de roulements rouleaux avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et dynamique de 300 kg à 4 km/h, adaptée aux constructeurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UOR125x40-Ø12 HL48,4
EAN
4031582431049
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,27 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
48 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales