Roue 250 mm
Puretech
EAN:
4031582321326
Réf. produit :
PVR250x50-@20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 5...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, un moyeu en polypropylène d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, équipée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge statique de 410 kg et une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales