Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu en fonte de 75 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Le bandage en polyuréthane coulé offre une largeur de 75 mm et intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTP200x75-Ø25 HL75
EAN
4031582428827
Core attributes
Type
Roue
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
7,99 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
75 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales