Roue 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582428858
Réf. produit :
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement discret
La roue Puretech air présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech air présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable et une résistance élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales