Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux. Cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux applications telles que les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
PJR100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582419306
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,14 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales