Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 92 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3360 kg et des capacités dynamiques de 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, l'industrie aérospatiale, les chariots élévateurs et la construction de machines.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
3360 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
7,06 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
92 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales