Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 25 mm, montée sur un moyeu en acier fer de 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision (RS/2RS). Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETY080x25-Ø25 HL12
EAN
4031582419054
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,38 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
12 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
80 mm
Roulement
Roulement à billes de précision (RS/2RS)
special-features-image
Caractéristiques spéciales