Roue 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Réf. produit :
ETP060x20-Ø20 HL12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech présente un diamètre de 60 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech présente un diamètre de 60 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un moyeu en acier fer de 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction automobile OEM, la logistique postale et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales