Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en aluminium de 60 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité dynamique de 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM et les équipements de manutention.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ITP125x50-Ø20-SH80A flat
EAN
4031582428612
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
320 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,8 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales