Roue 160 mm
Duratech
EAN:
4031582396140
Réf. produit :
UOP160x50-Ø20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur réalisée dans le mê...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur réalisée dans le même matériau que le corps de roue. Le moyeu d'une longueur de 60 mm intègre un roulement à billes de précision et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que la construction automobile OEM, les systèmes de conteneurs, l'équipement de transport et la construction de machines.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales