Roue 160 mm
Puretech
EAN:
4031582372915
Réf. produit :
DVR160x40-Ø12x59 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 4...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 59 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi qu'aux établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales