Roue 150 mm
Duratech
EAN:
4031582392746
Réf. produit :
UOD150x43-Ø20 LM58 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu d'une lon...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue et elle est équipée de roulements à rouleaux inoxydables. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales