Roue 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Réf. produit :
HUR100x36-Ø12 white
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Duratech silent présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyamide d'une largeur de 36 mm, un moyeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech silent présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyamide d'une largeur de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Le corps est constitué d'un amortisseur en matériau hybride équipé de roulements à rouleaux pour un fonctionnement silencieux. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales