Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en acier de 85 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et une capacité dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, l'industrie aérospatiale, les constructeurs automobiles OEM et la construction de machines.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETX085x80-Ø12 HL85-B
EAN
4031582369670
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
85 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
85 mm
Type d’étanchéité
B
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
special-features-image
Caractéristiques spéciales