Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 90 mm, montée sur un moyeu en acier de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et une capacité dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETP085x90-Ø17 HL90
EAN
4031582369465
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6303
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
17 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
90 mm
Diamètre
85 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales