Roue 160 mm
Duratech
EAN:
4031582390704
Réf. produit :
UOR160x40-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur en polyamide, identique au corps...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur en polyamide, identique au corps de roue, et un moyeu d'une longueur de 58 mm équipé de roulements rouleaux avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales