Roue 250 mm
Duratech
EAN:
4031582390650
Réf. produit :
UOP250x50-Ø20 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement de 50 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 60 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement de 50 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et une capacité de charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales