Roue 160 mm
Basetech
EAN:
4031582390575
Réf. produit :
POR160x40-Ø15 HL58 white TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polypropylène d'une largeur de 40 mm, identique a...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Basetech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polypropylène d'une largeur de 40 mm, identique au matériau du corps de roue, et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre équipé de roulements rouleaux. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi que sur mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales