Roue 80 mm
Duratech
EAN:
4031582443103
Réf. produit :
RK.TOP080x70-Ø47x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissade en douceur
La roue Duratech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 70 mm, tandi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 70 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 650 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1300 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux charges lourdes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales