Roue 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Réf. produit :
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissade en douceur
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux charges lourdes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales