Roue 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Réf. produit :
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissade en douceur
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm, tandi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm, tandis que le matériau du corps reste non défini. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 1100 kg et une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales