Accessoire
Manchon
Numéro de commande :
199023608
EAN:
4031582321746
Réf. produit :
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet accessoire technique présente un poids de 0,04 kg, garantissant une charge minimale sur l'ensemble tout en maintenant une robustesse structurelle adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales