Accessoire
Douille synthétique
Numéro de commande :
199005689
EAN:
4031582324570
Réf. produit :
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire intègre un boulon de diamètre 20 mm pour un assemblage sécurisé. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales