Accessoire 260 mm
Tube
EAN:
4031582328066
Réf. produit :
Binnenband 260x85
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide et contrôlée lors du déplacement d'équipements industriels. Sa capacité de charge statique atteint 300 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe, ce qui en fait une solution technique fiable pour les applications nécessitant à la fois stabilité et maniabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales