Accessoire
Fixation expansible
EAN:
4031582425178
Réf. produit :
R07-Ø27/30 INOX
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La fixation expansible est un accessoire conçu pour l'installation de roulettes, utilisant une fixation expansible synthétique r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La fixation expansible est un accessoire conçu pour l'installation de roulettes, utilisant une fixation expansible synthétique ronde qui s'adapte aux diamètres de montage compris entre 27 mm et 30 mm. Ce système de fixation permet un ajustement précis et sécurisé dans différentes tailles d'orifices grâce à son mécanisme expansible. Avec un poids de seulement 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour le montage de roulettes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales