Roues
ITP125x50-Ø20 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, precision ball bearing
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Dimension de platine | 137 x 105 mm |
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
46 mm
Dimension de platine
137 x 105 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
253 mm
Hauteur
178 mm
Capacité de charge dynamique
750 kg
Résistance à la température
- 40 / + 85 °C
Norme
EN_12532
Poids
4 kg
Diamètre du dôme
136 mm
Rayon d'encombrement
127 mm
Dureté du bandage
D 75 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passiva...
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....