Données techniques
Les principales caractéristiques de la roulette Kappa
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Blocage flexible
Deux systèmes de blocage indépendants l’un de l’autre utilisables en même temps sur une roulette.
Entretien rapide
Tête de pivot avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien simple.
Blocage optimisé de la direction
Le blocage directionnel peut être adapté à vos besoins avec 2x180° ou 4x90°.
Pivotement aisé
Pivot en butée et roulements coniques pour des propriétés de pivotement optimales sous une charge élevée.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Adhérence au sol sûre
Bandages à traction optimisée pour une adhérence sécurisée sur les sols mouillés et lisses.
Plaque de fixation sécurisée
Plaque de fixation vissée et sécurisée avec des boulons solides.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance allégée au roulage pour soulager l’utilisateur.
Sécurité accrue du travail
Protection des pieds partiellement élastique pour réduire les accidents. Aussi utilisable en cas d’inégalités du sol.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Gravé, moulé ou imprimé.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Construction extrêmement solide
Construction massive en acier mécano-soudé pour une solidité maximale.
Roues résistantes à l’usure
Résistance exceptionnelle à l’usure avec les roues tout plastique dures.
Double chemin de billes en acier trempé
Double chemin de billes en acier trempé pour une excellente stabilité.
Utilisation continue
Tête de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un mouvement durable, sans interruption.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de