Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Delta twin
Pivotement aisé
Tête de pivot avec roulement à billes de précision.
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l’effet différentiel.
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulage optimisée pour réduire l'effort de l’utilisateur.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.
Roues résistantes à l’usure
Résistance exceptionnelle à l’usure avec les roues tout plastique dures.
Utilisation continue
Tête de pivot étanche pour un roulement durable sans interruption.
Construction solide
Chape en tôle d’acier lourde pour une grande solidité et une forte capacité de charge.
Chape solide
Roulette jumelée pour une forte capacité de charge et une hauteur minime.
Roulement silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Protège les sols grâce à la répartition de la charge
Pression de surface réduite grâce à la répartition de la charge sur deux roues par roulette.
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de