Famille de produits
LUMINA

Montage rapide
Assemblage plus rapide grâce à la facilité de montage des fixations.
Diverses fixations disponibles
Large gamme de fixations aux dimensions variées.
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue grâce à l’effet différentiel.
Pédale ergonomique
Pédale facilement accessible pour le blocage manuel des roues.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Réduction des risques d'accidents
Frein de roue automatique en fonction de la charge supportée pour éviter les accidents avec les chaises de bureau.
Empêche les mouvements inopinés
Blocage manuel des roues actionné grâce à une pédale "coup de pied".
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Possibilité d’imprimer un logo.
Intégration visuelle
Différents diamètres de dômes pour une jonction parfaite entre la roulette et l’application.
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.
Chape solide
Roulette jumelée avec capacité de charge accrue pour une hauteur minime.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Cache solide
Cache en zinc moulé dans la masse ou en plastique.
Roulement silencieux
Versions de roues particulièrement souples et fixations qui réduisent les bruits pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Temps de nettoyage réduit
Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de