Données techniques
Capacité de charge
40 - 50 kg
Chape
Roulette pivotante, roulette pivotante avec blocage de roue
Fixation
Fixation à platine, tige filetée, tiges pour tubes
Diamètre de roue
55 - 75 mm
Type de roue
Roue à moyeu lisse
Les principales caractéristiques de la roulette Anika et Anika evo
Montage rapide
Montage plus rapide grâce aux fixations faciles.
Options de fixations variables
Large gamme de fixations de différentes dimensions.
Manoeuvrabilité optimisée
Roulette jumelée à haute maniabilité dûe à l'effet différentiel
Pédale de pied ergonomique
Pédale "coup-de-pied” pour une utilisation rapide et facile avec tout type de chaussure.
Risque d'accidents réduit
Frein de roue automatique dépendant de la charge pour éviter les accidents avec les sièges de bureau.
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue avec pédale coup-de-pied pour fonctionnement manuel.
Correspondance des couleurs
La couleur du matériau peut être adaptée à la conception du produit.
Marquage personnalisé
Peut être imprimé avec un logo.
Surface laquée
Doré, chromé ou toute autre finition brillante.
Surface peinte
Couleur dorée, chromée ou brillante.
Design récompensé
Récompensé par des prix internationaux de disign.
Qualité certifiée
Testé dans notre propre laboratoire de test pour la conformité aux normes européennes.
Chape robuste
Roulette jumelée pour une forte capacité de charge et une faible hauteur.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux agents de nettoyage et substances chimiques.
Qualité certifiée
Testé dans notre propre laboratoire de test pour la conformité aux normes européennes.
Mouvement non marquant
Roues à abrasion réduite et nécessitant peu de nettoyage.
Opération non tachante
Ne tache pas le sol pendant de longues périodes immobiles.
Nettoyage réduit
Grâce à leurs surfaces lisses, les roulettes Anika sont faciles à nettoyer.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas de carbones aromatiques polycycliques ni de chrome (VI).
Durabilité
Anika evo est composé à 98 % de biomasse provenant du ricin.
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de